Semikron Danfoss logo

24105200

SK 95 D 08

SEMITOP 2
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 桥式整流器模块

产品规格

特性
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流95 A
电压800 V
拓扑Rectifier
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 2
尺寸41x28x12
技术Bridge
特性Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up to 1600V reverse voltageHigh surge currentsGlass passived diodes chipsUL recognized, file no. E 63 532
典型应用Input rectifier for power suppliesRectifier
原料号24105200
浪涌电流560 A

一般规格

特性
毛重0.019 千克
净重0.019 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm