24912030VM01
SK 80 GB 125 T-M01
SEMITOP 3, Wacker P12
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, IGBT 模块
24912030VM01
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 75 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | NPT IGBT (Ultrafast) |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonding Aluminium Nitride ceramic (DBC)High short circuit capabilityLow tail current with low temperature dependence |
| 典型应用 | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-80-gb-125-t-m01-24912030vm01">SK 80 GB 125 T-M01</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-80-gb-125-t-m05-24912030vm05">SK 80 GB 125 T-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-80-gb-125-t-24912030">SK 80 GB 125 T</a> |
| 产品变体介绍 | The SK 80 GB 125 T-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation. |
| 产品变体简要介绍 | Module + Thermal Paste Wacker P12 |
| 变体 | Wacker P12 |