Semikron Danfoss logo

24409006

SK 80 DTA 08

SEMITOP 3

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 桥式整流器模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流65 A
电压800 V
拓扑Rectifier
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术Thyristor / Diode
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsReverse voltage up to 1600 VHigh surge currents
典型应用Soft startersLight controlTemperature control
原料号24409006
浪涌电流1800 A

一般规格

特性
值
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
产品变体介绍The SK 80 DTA 08 is a 800 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
产品变体简要介绍Bare module without pre-applied TIM or lid
变体No accessory