24104203
SK 70 B 12
SEMITOP 2
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 桥式整流器模块
24104203
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 68 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 |
| 尺寸 | 41x28x12 |
| 技术 | Bridge |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up 1600V reverse voltageHigh surge currentGlass passived diode chipsUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Input rectifier for power suppliesRectifier |
| 原料号 | 24104203 |
| 浪涌电流 | 560 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.025 千克 |
| 净重 | 0.019 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |