24910920
SK 60 DTA 12
SEMITOP 3
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 桥式整流器模块
24910920
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 61 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Rectifier |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsReverse voltage up to 1600 VHigh surge currents |
| 典型应用 | Soft startersLight controlTemperature control |
| 原料号 | 24910920 |
| 浪涌电流 | 1350 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |