Semikron Danfoss logo

24910820

SK 55 DGL 126

SEMITOP 3

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Italy
电流55 A
电压1200 V
拓扑Rectifier
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术Bridge
特性Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL Technology FWD
典型应用Rectifier
原料号24910820
浪涌电流370 A

一般规格

特性
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/sk-55-dgl-126-m05-24910820vm05">SK 55 DGL 126-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-55-dgl-126-24910820">SK 55 DGL 126</a>