24914750
SK 50 GBB 066 T
SEMITOP 3
24914750
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 50 A |
| 电压 | 600 V |
| 拓扑 | H-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 3 (Trench) |
| 特性 | Compact designOne scre mountingHeat transfer and isolation trough direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Trench IGBT technologyCAL HD technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 典型应用 | Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS |
| 原料号 | 24914750 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-50-gbb-066-t-m05-24914750vm05">SK 50 GBB 066 T-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-50-gbb-066-t-24914750">SK 50 GBB 066 T</a> |