Semikron Danfoss logo

24104100

SK 50 B 08

SEMITOP 2

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 桥式整流器模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流51 A
电压800 V
拓扑Rectifier
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 2
尺寸41x28x12
技术Bridge
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Up 1600V reverse voltageHigh surge currentGlass passived diode chipsUL recognized, file no. E 63 532
典型应用Input rectifier for power suppliesRectifier
原料号24104100
浪涌电流270 A

一般规格

特性
值
毛重0.025 千克
净重0.019 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm