24910140
SK 45 WT 08
SEMITOP 2
24910140
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 47 A |
| 电压 | 800 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 |
| 尺寸 | 41x28x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| 原料号 | 24910140 |
| 浪涌电流 | 380 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.027 千克 |
| 净重 | 0.021 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |