Semikron Danfoss logo

24302403

SK 45 KQ 12

SEMITOP 1
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 晶闸管/二极管模块

产品规格

特性
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流47 A
电压1200 V
拓扑Thyristor
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 1
尺寸31x24x12
技术Thyristor / Diode
特性Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
典型应用Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control
原料号24302403
浪涌电流380 A

一般规格

特性
毛重0.019 千克
净重0.013 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm