Semikron Danfoss logo

24405200

SK 40 DH 08

SEMITOP 3

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 桥式整流器模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流42 A
电压800 V
拓扑Rectifier
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术Bridge
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and insolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532
典型应用Soft startersLight controlTemperature controlMotor control
原料号24405200
浪涌电流270 A

一般规格

特性
值
毛重0.039 千克
净重0.03 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm