24914860
SK 35 GD 12T4 ET
SEMITOP 3
24914860
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 35 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Sixpack |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| Features | One screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWDIntegrated NTC temperature sensor |
| 典型应用 | Inverter up to 22kVATyp. Motor power 11kW |
| 原料号 | 24914860 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.039 千克 |
| 净重 | 0.03 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |
Variant information
特性 | 值 |
|---|---|
| Variants | <a href="/zh-cn/products/p/sk-35-gd-12t4-et-m05-24914860vm05">SK 35 GD 12T4 ET-M05</a><a href="/zh-cn/products/p/sk-35-gd-12t4-et-24914860">SK 35 GD 12T4 ET</a> |