24914900
SK 35 GB 12T4
SEMITOP 2
24914900
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 35 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | Half-Bridge |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 |
| 尺寸 | 41x28x12 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT 4 (Trench) |
| 特性 | Compact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)High short circuit capabilityTrench4 IGBT technologyCAL4F diode technologyV<sub>CE,sat</sub> with positive coefficientUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | InverterMotor drive |
| 原料号 | 24914900 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.027 千克 |
| 净重 | 0.021 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |