Semikron Danfoss logo

24914350

SK 35 BZ 08

SEMITOP 2

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 桥式整流器模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流35 A
电压800 V
拓扑Rectifier
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 2
尺寸41x28x12
技术Thyristor / Diode
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsReverse voltage up to 1600 VHigh surge currents
典型应用Field regulator
原料号24914350
浪涌电流270 A

一般规格

特性
值
毛重0.025 千克
净重0.019 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm