24307200
SK 25 UT 08
SEMITOP 3
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 晶闸管/二极管模块
24307200
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 29 A |
| 电压 | 800 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 3 |
| 尺寸 | 55x31x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| Features | Compact DesignOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DBC)Glass passived thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Soft startersLight control (studios, theaters...)Temperature control |
| 原料号 | 24307200 |
| 浪涌电流 | 280 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.038 千克 |
| 净重 | 0.029 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |