Semikron Danfoss logo

24914890

SK 25 GB 12T4

SEMITOP 2

产品规格

特性
值
产品状态In Production
原产地Italy
电流25 A
电压1200 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 2
尺寸41x28x12
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 (Trench)
FeaturesOne screw mounting moduleTrench4 IGBT technologyCAL4 technology FWD
典型应用Switching (not for linear use)InverterSwitched mode power suppliesUPS
原料号24914890

一般规格

特性
值
毛重0.027 千克
净重0.021 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm