24914010
SK 100 TAA 08
SEMITOP 2 Press-Fit
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 晶闸管/二极管模块
24914010
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Italy |
| 电流 | 100 A |
| 电压 | 800 V |
| 拓扑 | Thyristor |
| 产品线 | SEMITOP |
| 外壳 | SEMITOP 2 Press-Fit |
| 尺寸 | 28x40.5x12 |
| 技术 | Thyristor / Diode |
| 特性 | Compact designOne screw mountingSolder free mounting with Press-Fit terminalsHigh current density due to double mesa technologyHeat transfer and insulation through direct copper bonded aluminum oxide ceramic (DBC)Glass passivated thyristor chipsUp to 1600V reverse voltageHigh surge currentsUL recognized, file no. E 63 532 |
| 典型应用 | Controlled rectifier circuitSolid state relays |
| 原料号 | 24914010 |
| 浪涌电流 | 1800 A |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.025 千克 |
| 净重 | 0.019 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |