Semikron Danfoss logo

24910260

SK 10 GD 126 ET

SEMITOP 3

该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。

如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: SEMITOP® Classic, 所有功率模块, 基于芯片技术的功率模块

产品规格

特性
值
产品状态Discontinued
原产地Italy
电流8 A
电压1200 V
拓扑Sixpack
产品线SEMITOP
外壳SEMITOP 3
尺寸55x31x12
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
FeaturesCompact designOne screw mountingHeat transfer and isolation through direct copper bonded aluminium oxide ceramic (DCB)Ultrafast NPT technology IGBTCAL technology FWDIntegrated NTC temperature sensor
典型应用Inverter
原料号24910260

一般规格

特性
值
毛重0.038 千克
净重0.029 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
产品变体介绍The SK 10 GD 126 ET is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.
产品变体简要介绍Bare module without pre-applied TIM or lid
变体No accessory