Semikron Danfoss logo

27891120

SEMiX302GB066HDs

SEMiX 2s

产品规格

特性
产品状态In Production
原产地Slovakia
电流300 A
电压600 V
拓扑Half-Bridge
产品线SEMiX
外壳SEMiX 2s
尺寸117x64x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 3 (Trench)
特性Homogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat) </sub>with positive temperature coefficientUL recognised file no. E63532
典型应用Matrix ConverterResonant InverterCurrent Source Inverter
原料号27891120

一般规格

特性
毛重0.275 千克
净重0.236 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix302gb066hds-m04-27891120vm04">SEMiX302GB066HDs-M04</a><a href="/zh-cn/products/p/semix302gb066hds-m06-27891120vm06">SEMiX302GB066HDs-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix302gb066hds-27891120">SEMiX302GB066HDs</a>