Semikron Danfoss logo

27896030

SEMiX206GD12T4p

SEMiX 6p

产品规格

特性
值
产品状态In Production New
原产地Slovakia
电流200 A
电压1200 V
拓扑Sixpack
产品线SEMiX
外壳SEMiX 6p
尺寸122x62x17
技术IGBT
芯片技术IGBT 4 Fast (Trench)
FeaturesPress FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilityUL recognised file no. E63532
典型应用AC inverter drivesUPSElectronic Welding
原料号27896030

一般规格

特性
值
毛重0.354 千克
净重0.321 千克
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特性
值
Variants<a href="/zh-cn/products/p/semix206gd12t4p-m06-27896030vm06">SEMiX206GD12T4p-M06</a><a href="/zh-cn/products/p/semix206gd12t4p-27896030">SEMiX206GD12T4p</a>