27896185
SEMiX206DGDL12M7HDp
SEMiX 6p
27896185
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | In Production New |
| 原产地 | ItalySlovakia |
| 电流 | 200 A |
| 电压 | 1200 V |
| 拓扑 | CIB |
| 产品线 | SEMiX |
| 外壳 | SEMiX 6p |
| 尺寸 | 122x62x17 |
| 技术 | IGBT |
| 芯片技术 | IGBT M7 |
| Features | Press FitHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capabilitySKR PEP diode-technology for enhanced power and environmental robustnessUL recognized file no. E63532 |
| 典型应用 | AC inverter drivesUPSElectronic Welding |
| 原料号 | 27896185 |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.354 千克 |
| 净重 | 0.321 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |