L5059801
Board 2 // 4S SKYPER 42 R
Adapter Board
本产品已停产。
该产品已停止销售,但您仍然可以找到有关该产品的信息,包括维修手册、图纸等。
如果您正在寻找类似的产品,可以访问产品类型页面,查看同一产品类型中的其他可选产品。: 门极驱动器
L5059801
产品规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 产品状态 | Discontinued |
| 原产地 | Germany |
| 最大阻断电压 | 1200 V |
| 电压 | 1200 V |
| 电流 | 30 A |
| 浪涌电流 | 0.15 A |
| 输出电流(平均值) | 0.15 A |
| 输出电流(峰值) | 30 A |
| 管道 | 2 |
| 频率 | 100 kHz |
| 门级电荷 | 50 µC |
| 拓扑 | Half Bridge |
| 原料号 | L5059801 |
| 产品线 | Adapter Board |
| 外壳 | Adapter Board |
| 特性 | Two output channelsGold nickel finishFailure management |
| 典型应用 | Adaptor board for SKYPER 42 IGBT drivers in bridge circuits for industrial applicationsDC bus up to 1000V |
一般规格
特性 | 值 |
|---|---|
| 毛重 | 0.048 千克 |
| 净重 | 0.04 千克 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |