Semikron Danfoss logo
SKiiPRACK®-product-category

SKiiPRACK®

SKiiPRACK は、厳格な認定と現在の環境基準 (IEC 60721-3) に従って、すぐに統合できる認定済みの電源アセンブリです。SKiiPRACK プラットフォームは、「セル」構造に基づいており、さまざまな電気トポロジーを設計し、標準的な産業用キャビネットに簡単に統合できる高い柔軟性を備えています。SKiiPRACK は、高い信頼性と最大 20年間の長寿命を要求するアプリケーション向けに設計されています。完全に取り外し可能なセルコンセプトにより、メンテナンス段階が容易になり、取り扱い時間とアプリケーションの停止時間が短縮されます。

特徴

  • 水冷
  • SKiiP 統合パワーモジュール
  • AC 電流測定
  • DC 電圧測定
  • ヒートシンク温度測定
  • モジュール式ブロック
  • DC 動作 1250V 公称
  • CAN 診断およびパラメーター設定

アプリケーション

  • グリーン水素
  • 風力エネルギー
  • モータードライブ
  • 電源