Semikron Danfoss logo

L5070901

SKYPER 12 PV R

Driver Core

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国RomaniaGermany
VBlocking max (V)1700 V
電圧 (V)1700 V
電流 (A)20 A
サージ電流 (A)0.05 A
IOUT (AVG) (A)0.05 A
IOUT (PEAK) (A)20 A
チャンネル2
周波数100 kHz
QG (µC)20 µC
トポロジーHalf Bridge
旧部品番号L5070901
製品ラインDriver Core
ハウジングDriver Core
特徴Two output channelsIntegrated power supplySelectable dead timeDynamic short-circuit protectionSoftOff in case of secondary side errorSelectable filter settingMulti failure managementRoHS, UL recognizedCoated with SL1307
代表的なアプリケーションDriver for IGBT modules in bridge circuits in industrial application
VDC max (V)1500 V

一般仕様

特徴
総重量0.054 Kilogram
正味重量0.042 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm