230B0023
SKT 55/16 E
Stud Screw Fit
230B0023
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 55 A |
| サージ電流 (A) | 1100 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 旧部品番号 | 01235981 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | B5 |
| 寸法 | 160SW24M12 |
| 技術 | Thyristor |
| チップ技術 | Thyristor |
| Features | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M12International standard case |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machines tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 47 Ω/10 W, C = 0,22 µF |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.11 Kilogram |
| 正味重量 | 0.1 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |