230B0014
SKT 24/08 D
Stud Screw Fit
230B0014
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 24 A |
| サージ電流 (A) | 380 A |
| 電圧 (V) | 800 V |
| 旧部品番号 | 01228720 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | B2 |
| 寸法 | 30SW14M6 |
| 技術 | Thyristor |
| チップ技術 | Thyristor |
| 特徴 | Hermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 or UNF 1/4-28International standard case |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)Controlled rectifiers (e. g. for battery charging)AC controllers (e. g. for temperature control)Recommended snubber network e. g. for V<sub>VRMS</sub> ≤ 400 V: R = 100 Ω/5 W, C = 0,1 µF |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.014 Kilogram |
| 正味重量 | 0.013 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |