Semikron Danfoss logo

230B4503

SKS SL 80 GD 50/10 - E4 P1 AF

SL80

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国France
VDC max (V)1000 V
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)750 A
トポロジーThree-phase inverter
旧部品番号08801378
製品ラインSEMIKUBE SlimLine
ハウジングSL80
スタックの種類IGBT converters
技術IGBT
冷却Forced-air cooled

一般仕様

特徴
値
総重量51 Kilogram
正味重量51 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm