Semikron Danfoss logo

230B4428

SKS 970F B6C 650 V16

Classics

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国France
VDC max (V)670 V
VAC max (V)500 V
INOM (ARMS)970 A
トポロジーThree-phase fully-controlled thyristor bridge rectifier
旧部品番号08785018
製品ラインSEMISTACK CLASSICS
ハウジングClassics
スタックの種類Diode / Thyristor converter
技術Thyristor / Diode
冷却Forced-air cooled
特徴Three phase controlled rectifiersThyristor power stacksRC circuit included
代表的なアプリケーションRegulated power suppliesAlternator excitationMotor control

一般仕様

特徴
総重量21.3 Kilogram
正味重量21.3 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm