230B4437
SKS 250F B6C 170 V16 SU
Classics
230B4437
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | France |
| VDC max (V) | 670 V |
| VAC max (V) | 500 V |
| INOM (ARMS) | 250 A |
| トポロジー | Three-phase fully-controlled thyristor bridge rectifier |
| 旧部品番号 | 08785027 |
| 製品ライン | SEMISTACK CLASSICS |
| ハウジング | Classics |
| スタックの種類 | Diode / Thyristor converter |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 冷却 | Forced-air cooled |
| 特徴 | Three phase controlled rectifiersThyristor power stacksRC circuit included |
| 代表的なアプリケーション | Regulated power suppliesAlternator excitationMotor control |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 7.8 Kilogram |
| 正味重量 | 7.8 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |