Semikron Danfoss logo

34819821

SKR031XP16B1F

Rectifier

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Germany
電流 (A)85 A
サージ電流 (A)490 A
電圧 (V)1600 V
チップ技術Rectifier
FeaturesNew Power Enhancing Passivation technologyT<sub>jmax</sub> = 175°CHigh current densityEnhanced environmental robustness
代表的なアプリケーションuncontrolled rectifier bridges

一般仕様

特徴
値
総重量0.13 Gram
正味重量0.02 Gram