230B0403
SKR 60F12
Stud Screw Fit
230B0403
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | Stud Screw Fit |
| ケース | E10 |
| サージ電流 (A) | 1400 A |
| チップ技術 | Fast recovery |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| 代表的なアプリケーション | Inverse diodes for power transistors, GTO thyristors, asymmetric thyristorsSMPS, inverters, choppersA.C. motor control, uninterruptible power supplies (UPS) |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | 25SW17 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 02238340 |
| 特徴 | Small recovered chargeSoft recoveryUp to 1500 V reverse voltageHermetic metal case with glass insulatorThreaded studs ISO M6 and M8SKR: cathode to stud |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 60 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.021 Kilogram |
| 正味重量 | 0.019 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |