230B0841
SKR 600/16
Stud Screw Fit
230B0841
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Brazil |
| 電流 (A) | 600 A |
| サージ電流 (A) | 14000 A |
| 電圧 (V) | 1600 V |
| 旧部品番号 | 02644740 |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| ケース | E16 |
| 寸法 | 230SW41M24 |
| 技術 | Diodes |
| チップ技術 | Standard recovery |
| Features | Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal cases with glass insulatorThreaded stud M24 x 1,5 mm (3/4 16 UNF 2A and M20 x 1,5 mm available)Optional silicone sleeve (red for SKN and blue for SKR)SKR: cathode to stud |
| 代表的なアプリケーション | All purpose high power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.55 Kilogram |
| 正味重量 | 0.5 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |