Semikron Danfoss logo

230B0246

SKR 26/16 UNF

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
TypeStud Screw Fit
ケースE8
サージ電流 (A)375 A
チップ技術Standard recovery
ハウジングStud Screw Fit
代表的なアプリケーションAll‐purpose mean power rectifier diodesCooling via metal plates or heatsinkNon‐controllable and half‐controllable rectifiersFree‐wheeling diodesRecommended snubber netword: R<sub>C</sub>: 0,05µF, 200 Ω (P<sub>R</sub> = 1 W), R<sub>P</sub> = 150 kΩ (P<sub>R</sub> = 4 W)
原産国Brazil
寸法21SW11M6
技術Diodes
旧部品番号02151550
特徴Reverse voltages up to 1600 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M6 (SKR 26 also 10 - 32 UNF)SKR: cathode to stud
製品の状態In Production
製品ラインStud Screw Fit
電圧 (V)1600 V
電流 (A)25 A

一般仕様

特徴
総重量0.007 Kilogram
正味重量0.006 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm