230B0313
SKR 240/12 UNF
Stud Screw Fit
230B0313
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | Stud Screw Fit |
| ケース | E15 |
| サージ電流 (A) | 6000 A |
| チップ技術 | Standard recovery |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,5µF, 30 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 50 kΩ (P<sub>R</sub> = 20 W) |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | 190SW32M16 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 02236871 |
| 特徴 | Reverse voltages up to 1800 VHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud ISO M16 x 1,5SKN / SKR 240/04 ... /16 also available with threaded stud 3/4-16UNF (e.g. SKR240/12UNF)SKR: cathode to stud |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 240 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.292 Kilogram |
| 正味重量 | 0.265 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |