Semikron Danfoss logo

230B0429

SKR 141F17

Stud Screw Fit

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Brazil
電流 (A)140 A
サージ電流 (A)2500 A
電圧 (V)1700 V
旧部品番号02238670
製品ラインStud Screw Fit
ハウジングStud Screw Fit
ケースE31
寸法47SW24M12
技術Diodes
チップ技術Fast recovery
特徴Small recovered chargeSoft recoveryHermetic metal case with glass insulatorThreaded stud M12SKR: cathode to stud
代表的なアプリケーションInverse diode for GTO and asymmetric thyristorInverters and choppersA.C. motor controlUniterruptible power supplies (UPS)

一般仕様

特徴
総重量0.083 Kilogram
正味重量0.075 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm