230B0671
SKN 96/12
Stud Screw Fit
230B0671
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | Stud Screw Fit |
| ケース | E10 |
| サージ電流 (A) | 2000 A |
| チップ技術 | Standard recovery |
| ハウジング | Stud Screw Fit |
| 代表的なアプリケーション | All-purpose mean power rectifier diodesCooling via heatsinksNon-controllable and half-controllable rectifiersFree-wheeling diodesRecommended snubber network: R<sub>C</sub>: 0,1 μF, 100 Ω (P<sub>R</sub> = 2W), R<sub>P</sub> = 80 kΩ (P<sub>R</sub> = 6 W) |
| 原産国 | Brazil |
| 寸法 | 25SW17 |
| 技術 | Diodes |
| 旧部品番号 | 02641780 |
| 特徴 | Low power dissipationReverse voltages up to 1200 VHermetic metal case with glass insulatorOptional silicone sleeveThreaded stud ISO M8 x 1,25 or ¼” 28 UNF-2ASKN: anode to studSKR: cathode to stud |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | Stud Screw Fit |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 96 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.026 Kilogram |
| 正味重量 | 0.018 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |