Semikron Danfoss logo

21916970

SKM400GAR176D

SEMITRANS 3

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)300 A
電圧 (V)1700 V
トポロジーChopper/Booster
製品ラインSEMITRANS
ハウジングSEMITRANS 3
寸法106x62x31
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
FeaturesHomogeneous SiTrench = Trenchgate technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>
代表的なアプリケーションAC inverter drivesmains 575 - 750 V ACPublic transport (auxiliary syst.)Wind power
旧部品番号21916970

一般仕様

特徴
値
総重量0.42 Kilogram
正味重量0.31 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKM400GAR176D is a 1700 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.