22890565
SKM200GAR125D
SEMITRANS 3
22890565
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SEMITRANS 3 |
| チップ技術 | NPT IGBT (Ultrafast) |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 代表的なアプリケーション | Switched mode power supplies at f<sub>sw </sub>> 20 kHzResonant inverters up to 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>sw </sub>> 20 kHz |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 22890565 |
| 特徴 | N channel , homogeneous SiLow inductance caseShort tail current with low temperature dependenceHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast & soft inverse CAL diodesIsolated copper baseplate using DCB Direct Copper Bonding TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distance (20 mm) |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 150 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |