22890740
SKM200GAL125D
SEMITRANS 3
22890740
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Slovakia |
| 電流 (A) | 150 A |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| トポロジー | Chopper/Booster |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 3 |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | NPT IGBT (Ultrafast) |
| Features | N channel , homogeneous SiLow inductance caseShort tail current with low temperature dependenceHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>cnom</sub>Fast & soft inverse CAL diodesIsolated copper baseplate using DCB Direct Copper Bonding TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distance (20 mm) |
| 代表的なアプリケーション | Switched mode power supplies at f<sub>sw </sub>> 20 kHzResonant inverters up to 100 kHzInductive heatingElectronic welders at f<sub>sw </sub>> 20 kHz |
| 旧部品番号 | 22890740 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.32 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
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
| 分類の説明 | The SKM200GAL125D is a 1200 V IGBT module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes. |