230B1774
SKKT 280/20 E H4
SEMIPACK 3
230B1774
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| サージ電流 (A) | 7500 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMIPACK 3 |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)AC motor startersTemperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 115x50x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 旧部品番号 | 07898650 |
| 特徴 | Heat transfer through aluminum nitride ceramic insulated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| 電圧 (V) | 2000 V |
| 電流 (A) | 252 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.71 Kilogram |
| 正味重量 | 0.64 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |