Semikron Danfoss logo

230B1824

SKKT 132/20 E H4

SEMIPACK 2

製品仕様

特徴
値
製品の状態In Production
原産国Italy
電流 (A)128 A
電圧 (V)2000 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 2
寸法94x34x30
技術Thyristor / Diode
FeaturesHeat transfer through aluminum oxide ceramic insulated metal baseplateHard soldered joints for high reliabilityUL recognized, file no. E63532
代表的なアプリケーションFully controlled rectifiersAC motor soft startersAC power regulationAC switch
サージ電流 (A)3800 A
旧部品番号07910320

一般仕様

特徴
値
総重量0.24 Kilogram
正味重量0.18 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
値
バリアントNo accessory
分類の簡単な説明Bare module without pre-applied TIM or lid
分類の説明The SKKT 132/20 E H4 is a 2000 V Thyristor / Diode module and comes as bare module without pre-applied thermal interface material or lid, ideal for custom assembly processes.