21914600
SKKR400/0.2-BVR
SEMITRANS 5
21914600
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Italy |
| 電流 (A) | 400 A |
| トポロジー | Shunt Module |
| 製品ライン | SEMITRANS |
| ハウジング | SEMITRANS 5 |
| 寸法 | 106x62x31 |
| 技術 | Shunt |
| 特徴 | Low inductance valueExcellent long term stabilityIsolated copper baseplate using DCB (Direct Copper Bonding) TechnologyLarge clearance (13 mm) and creepage distance (20 mm)Using BVR Shunts for extended lifetimeUL recognized, file no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Current sensor for frequency converter |
| 旧部品番号 | 21914600 |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.33 Kilogram |
| 正味重量 | 0.32 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |