230B1756
SKKH 330/18 E
SEMIPACK 3
230B1756
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| サージ電流 (A) | 8000 A |
| トポロジー | Rectifier |
| ハウジング | SEMIPACK 3 |
| 代表的なアプリケーション | DC motor control (e. g. for machine tools)Temperature control (e. g. for ovens, chemical processes)Professional light dimming (studios, theaters) |
| 原産国 | Slovakia |
| 寸法 | 115x50x52 |
| 技術 | Thyristor / Diode |
| 旧部品番号 | 07898560 |
| 特徴 | Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityThyristor with amplifying gateUL recognized, file no. E 63 532 |
| 製品の状態 | In Production |
| 製品ライン | SEMIPACK |
| 電圧 (V) | 1800 V |
| 電流 (A) | 309 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.71 Kilogram |
| 正味重量 | 0.64 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |