Semikron Danfoss logo

230B1790

SKKD 701/16

SEMIPACK 5

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)703 A
電圧 (V)1600 V
トポロジーRectifier
製品ラインSEMIPACK
ハウジングSEMIPACK 5
寸法150x60x52
技術Thyristor / Diode
特徴Heat transfer through aluminium nitride ceramic isolated metal baseplatePrecious metal pressure contacts for high reliabilityUL recognized, file no. E 63 532
代表的なアプリケーションUncontrolled rectifiers for AC/AC convertersLine rectifiers for transistorized AC motor controllerField supply for DC motors
サージ電流 (A)22500 A
旧部品番号07898755

一般仕様

特徴
総重量1.44 Kilogram
正味重量1.4 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm