23918920
SKiM301MLI07E4
SKiM 4
This product has been discontinued.
製品の販売は終了していますが、サービスマニュアル、図面など、製品に関する情報は引き続きご覧いただけます。
類似の製品をお探しの場合は、製品タイプのページで、同じ製品タイプ内の他の選択肢を確認できます: すべてのパワーモジュール, IGBT モジュール, SKiM® 4/5
23918920
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| Type | SKiM 4 |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| トポロジー | 3-Level |
| ハウジング | SKiM 4 |
| 代表的なアプリケーション | UPS3 Level Inverter |
| 原産国 | Italy |
| 寸法 | 123x107x35 |
| 技術 | IGBT |
| 旧部品番号 | 23918920 |
| 特徴 | IGBT 4 Trench Gate TechnologySolder technologyV<sub>CE(sat)</sub> with positive temperature coefficientLow inductance caseIsolated by Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> DCB (Direct Copper Bonded) ceramic substratePressure contact technology for thermal contactsSpring contact system to attach driver PCB to the control terminalsHigh short circuit capability, self limiting to 6 x I<sub>C</sub>Integrated temperature sensor |
| 製品の状態 | Discontinued |
| 製品ライン | SKiM 4/5 |
| 電圧 (V) | 650 V |
| 電流 (A) | 300 A |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 0.42 Kilogram |
| 正味重量 | 0.31 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |