Semikron Danfoss logo

25232860M01

SKiiP12NAB12T4V10-M01

MiniSKiiP II 1, Wacker P12

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国Slovakia
電流 (A)15 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 1
寸法42x40x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 4 (Trench)
特徴Trench 4 IGBTsRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 12 kVATypical motor power 5,5 kW

一般仕様

特徴
総重量0.04 Kilogram
正味重量0.03 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip12nab12t4v10-m00-25232860m00">SKiiP12NAB12T4V10-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip12nab12t4v10-m01-25232860m01">SKiiP12NAB12T4V10-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip12nab12t4v10-m10-25232860m10">SKiiP12NAB12T4V10-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip12nab12t4v10-m11-25232860m11">SKiiP12NAB12T4V10-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip12nab12t4v10-m20-25232860m20">SKiiP12NAB12T4V10-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip12nab12t4v10-m21-25232860m21">SKiiP12NAB12T4V10-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip12nab12t4v10-m25-25232860m25">SKiiP12NAB12T4V10-M25</a>
バリアントWacker P12
分類の簡単な説明Module + Thermal Paste Wacker P12
分類の説明The SKiiP12NAB12T4V10-M01 is a 1200 V IGBT module and comes with pre-applied thermal paste Wacker P12 (λ=0.8 W/mK). Wacker P12 is a silicone-based thermal paste with optimized thickness and honeycomb print, enhancing heat dissipation.