20603302
SKiiP 3614 GB17E4-6DPVLR
SKiiP 4
20603302
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電圧 (V) | 1700 V |
| 電流 (A) | 3600 A |
| トポロジー | Half Bridge |
| 旧部品番号 | 20603302 |
| 製品ライン | SKiiP 4 |
| ハウジング | SKiiP 4 |
| 寸法 | 470x215x152 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 4 (Trench) |
| 特徴 | Intelligent Power ModuleIntegrated current and temperature measurementIntegrated DC-link measurementSolder free power sectionIGBT4 and CAL4F technologySafety isolated switching and sensor signalsDigital signal transmissionCAN Interface100% tested IPMRoHS compliantUL file no. E242581 |
| 代表的なアプリケーション | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 15 Kilogram |
| 正味重量 | 15 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |