Semikron Danfoss logo

25233670M10

SKiiP 35NAB12RAV1-M10

MiniSKiiP II 3, Slim lid M10

製品仕様

特徴
製品の状態In Production New
原産国SlovakiaGermany
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーCIB
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 3
寸法82x59x16
技術IGBT
チップ技術RGA
特徴1200V RGA IGBTRobust and soft switching freewheeling diodes in CAL technologyNew SKR PEP diode technology for enhanced power and environmental robustnessHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognized: File no. E63532

一般仕様

特徴
総重量0.1 Kilogram
正味重量0.082 Kilogram

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab12rav1-m01-25233670m01">SKiiP 35NAB12RAV1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab12rav1-m10-25233670m10">SKiiP 35NAB12RAV1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab12rav1-m15-25233670m15">SKiiP 35NAB12RAV1-M15</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab12rav1-m20-25233670m20">SKiiP 35NAB12RAV1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-35nab12rav1-m25-25233670m25">SKiiP 35NAB12RAV1-M25</a>
バリアントSlim lid
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 35NAB12RAV1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.