Semikron Danfoss logo

25230090M10

SKiiP 25AC126V1-M10

MiniSKiiP II 2, Slim lid M10

製品仕様

特徴
製品の状態In Production
原産国ChinaSlovakiaGermany
電流 (A)50 A
電圧 (V)1200 V
トポロジーSixpack
製品ラインMiniSKiiP
ハウジングMiniSKiiP II 2
寸法59x52x16
技術IGBT
チップ技術IGBT 3 (Trench)
特徴Fast Trench IGBTsRobust and soft freewheeling diodes in CAL technologyHighly reliable spring contacts for electrical connectionsUL recognised file no. E63532
代表的なアプリケーションInverter up to 28 kVATypical motor power 15 kW

一般仕様

特徴
総重量0.06 Kilogram
正味重量0.055 Kilogram
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm

Variant information

特徴
Variants<a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m00-25230090m00">SKiiP 25AC126V1-M00</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m01-25230090m01">SKiiP 25AC126V1-M01</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m10-25230090m10">SKiiP 25AC126V1-M10</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m11-25230090m11">SKiiP 25AC126V1-M11</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m20-25230090m20">SKiiP 25AC126V1-M20</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m21-25230090m21">SKiiP 25AC126V1-M21</a><a href="/ja-jp/products/p/skiip-25ac126v1-m25-25230090m25">SKiiP 25AC126V1-M25</a>
バリアントSlim lid M10
分類の簡単な説明Module + Slim Pressure Lid
分類の説明The SKiiP 25AC126V1-M10 is a 1200 V IGBT module and comes with a 2.8mm height slim pressure lid for compact layouts.