20452218
SKiiP 1813 GB123-3DL
SKiiP 3
20452218
製品仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 製品の状態 | In Production |
| 原産国 | Germany |
| 電圧 (V) | 1200 V |
| 電流 (A) | 1800 A |
| トポロジー | Half Bridge |
| 旧部品番号 | 20452218 |
| 製品ライン | SKiiP 3 |
| ハウジング | SKiiP 3 |
| 寸法 | 280x215x156 |
| 技術 | IGBT |
| チップ技術 | IGBT 3 (Trench) |
| 特徴 | SKiiP technology insideTrench IGBTsCAL HD diode technologyIntegrated current sensorIntegrated temperature sensorIntegrated heat sinkUL recognized File no. E63532 |
| 代表的なアプリケーション | Renewable energiesTractionElevatorsIndustrial drives |
一般仕様
特徴 | 値 |
|---|---|
| 総重量 | 8.7 Kilogram |
| 正味重量 | 8.7 Kilogram |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |